Ventilatore radiale RatiopacPRO AIR
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Ventilatore radiale RatiopacPRO AIR
Ventola radiale semplice da montare per ARIA RatiopacPRO, con una capacità d'aria di 36 m³/h (soffiaggio libero) per ventola. Disponibile in 4 larghezze e 2 profondità e con fino a 3 ventole.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Ventole radiali con cuscinetti a sfere
- Capacità d'aria 36 m³/h (soffiaggio libero) per ventola
- Adatto per le custodie pneumatiche RatiopacPRO (l'unità ventola richiede solo 0,5 U di altezza)
- Solo 1/2 U di altezza
- Scarico dell'aria tramite perforazione nella piastra di rivestimento
- Nessuna limitazione allo spazio di montaggio posteriore
- Non è necessaria alcuna modifica meccanica della scatola
- Montaggio semplice
Specifiche
| Materiale | Alluminio |
| Funziona con | Casi |
| Tipo di prodotto | Ventola |
| Tipo | Ventola radiale |
| Famiglia di prodotti | ARIA RatiopacPRO |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.