RatiopacPRO AIR Radial Fan Unit


RatiopacPRO AIR Radial Fan Unit
Simple mountable radial Fan Unit for RatiopacPRO AIR, with a air capacity of 36 m³/h (free blowing) per fan. Available in 4 widths and 2 depths and with up to 3 fans equipped.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Ball-bearing radial fans
- Air capacity 36 m³/h (free blowing) per fan
- Fits for RatiopacPRO Air cases (fan unit needs only 0,5 U height)
- Only 1/2 U height
- Air exhaust via perforation in cover plate
- No restriction to rear mounting space
- No mechanical modification of the case necessary
- Simple mounting
Specifiche
Materiale | Alluminio |
Funziona con | Custodie |
Tipo di prodotto | Ventola |
Tipo | Ventola radiale |
Famiglia di prodotti | RatiopacPRO AIR |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.