Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

打印
Intilion

为您的电池存储解决方案提供量身定制的保护

无论您是设计、制造还是销售用于充电基础设施、电网服务、调峰、备用容量、备用电池或其他类似应用的电池系统,nVent SCHROFF 都能帮助您保护电池存储系统的安全。

相比于创建专有的解决方案,我们全球公认的产品 – 机柜、机架、插箱、配电装置、气候控制、接地装置等 – 可在产品开发中为您节省关键的时间和资源。

以下是我们的模块化解决方案在现实生活中的工作方式

Ecostor 是一家能源存储原始设备制造商 (OEM),需要一种解决方案来容纳用于电池存储应用的重型汽车电池。他们要求解决方案具有重型、可移动、灵活、抗冲击和振动的特点。

在计算了创建专有解决方案的时间和成本后,Ecostor 选择了 Schroff Varistar CP 移动机柜。模块化设计提供了高度的灵活性,而焊接框架结构提供了符合 IEC 61587-1 DL6 级的抗冲击和振动性能,并支持高达 1600 千克的静态负载。

借助 nVent SCHROFF 在线配置器,Ecostor 加快了设计和审批流程。范围广泛的附件,包括丝网印刷、粉末涂层和数字印刷在内的“外观与质感”选项,以及装配和安装支持,助力打造出完备的解决方案。

为您设定标准

无论您是从我们的 6000 种标准产品(现货和备妥待运)中进行选择,还是通过我们易于使用的数字化设计工具配置自己的产品,我们都能快速交付解决方案。

我们的团队可以为您提供技术建议、联合开发或设计模拟方面的帮助。我们的生产工厂遍布世界各地(包括欧洲、美国、印度和中国),提供从设计、开发到生产、交付和安装的本地支持。

借助 nVent SCHROFF 解决方案,您尽可放心,确认自己的电子产品安全可靠,并花时间专注于提供节能的电池存储系统。

ecostor_news1.webp