nVent SCHROFF Onboard Varistar 推出铁路认证机箱,旨在保护机车车辆内的电子设备
全球领先的电气连接和保护解决方案提供商 nVent 今天推出了 nVent SCHROFF Onboard Varistar,这是一款经过测试和认证的钢质机箱,旨在保护用于现代信令和机车车辆通信的关键 19" 机架电子产品。
nVent 开发的 Onboard Varistar 旨在为铁路信令客户提供模块化平台。灵活性是 Onboard Varistar 的一个关键区别因素,通过各种尺寸、附件和隔板固定选项节省空间,轻松满足特定的应用要求。
nVent 的模块化和预认证机架解决方案针对每个特定项目进行设计和验证,与专有解决方案相比,可为客户节省时间和金钱。采用 nVent SCHROFF 模块化 Onboard Varistar 和可用附件(包括隔板固定选项),项目交付周期可大大缩短。
铁路客户可以放心设计,知道 Onboard Varistar 已按照铁路行业标准进行了测试,包括冲击和振动 (EN50155)、电磁兼容性 (EN61000-5-7)、低烟无卤 (EN45545-2) 和焊接认证 (EN15085-2)。
超过 35 年来,nVent SCHROFF 一直提供经过认证的电子包装解决方案,值得信赖,适用于保护车载和轨旁轨道信令和通信系统的电子设备。有关更多信息,敬请访问:SCHROFF.nVent.com。
了解更多: