nVent SCHROFF 推出用于测试系统的全新安全和电源装置
带安全功能的可配置 19” 配电装置
伦敦 – 2022 年 4 月 5 日 – nVent(纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)很高兴发布全新的模块化安全和电源装置 — Rack Safety Plus,用于保护和连接 19" 机柜内安装的电子设备。
这款 19” 滑入式装置是与测试测量行业的客户合作设计,拥有半自动和全自动测试系统所需的电源输入、配电和安全功能。Rack Safety Plus 的主要功能包括可配置的电源插座、输入连接器,以及紧急制动按钮等安全功能。嵌入式系统全球产品经理 Christian Ganninger 表示:“得益于模块化概念,客户可节省产品开发时间和成本;客户将不再需要自己为其基础设施开发和制造此类组件。”
已通过安全认证的解决方案
Rack Safety Plus 已通过 CE 认证,并且正在进行 UL 认证。使用数字配置器工具,用户可选择所需的功能来创建经过认证的定制解决方案,而无需花费时间或费用进行额外的 CE/UL 测试。
冗余安全功能
装置正面的紧急按钮采用符合 EN ISO 13849-1 3 类标准的安全电路。当紧急按钮激活后,外部开关可立即关闭电子设备。 外部开关由内置的安全继电器和冗余安全开关监控,即使设备出现故障也能确保 Rack Safety Plus 安全关闭。
装置正面可显示故障信息。此外,还可集成远程管理模块,以便通过互联网从 PC 查询设备的所有状态,以及从远端执行开关功能。
模块化、可灵活配置
- 提供多种单相和 3 相插头作为电源输入,每相均配备熔断器和可选的 EMC 滤波器。
- 可在正面和背面的指定区域轻松切换各种功能和接口,例如状态 LED、检修插座、残余电流断路器和其他断路器。正面还提供一个用于激活电力输出的实验室开关。
- 客户可在背面选择输出连接器的类型和数量。还可选择生成内部 DC 电压和额外的 DC 输出。还可集成可选的 24 V 电源,其功能也将通过设备正面的 LED 显示。
- 还可集成额外的过压保护装置和限流模块。当测试应用需要多台通过主开关同时打开的计算机时,此功能可用于防止因过载造成的电路损坏。根据客户要求,也可仅按照 EN ISO 13849-1 1 类或 2 类实现安全电路。
- 虽然 Rack Safety Plus 被设计为将安全和配电功能集成在一个 19" 机箱中的装置,但可根据客户要求拆分到两个机箱中。
- 可通过油漆罩面和更改徽标来实现独立的品牌效果。
对于急需解决方案的客户,可立即提供几种现货标准机箱。
通过推出 Rack Safety Plus,nVent SCHROFF 将继续为测试测量行业的客户提供可靠的解决方案,以节省开发时间和费用。
关于 nVent
nVent 是一家全球领先的电气连接和保护解决方案提供商。我们深信自己的创新型电气方案能够打造更安全的电气系统,确保整个世界更加安全可靠。我们致力于设计、制造和销售高性能产品及解决方案,并提供安装和维修保养服务,帮助用户连接和保护世界上的敏感设备、建筑物和关键流程。我们的产品丰富多样,包括机柜、电气连接和紧固以及热管理解决方案,广泛用于那些在质量、可靠性和创新方面享誉全球的行业领先品牌。nVent 总部位于英国伦敦,美国管理办公室位于明尼苏达州明尼阿波利斯市。我们拥有一系列性能强大、市场领先的电气产品品牌,已逾百年发展历史,包括 nVent CADDY、ERICO、HOFFMAN、RAYCHEM、SCHROFF 和 TRACER。
nVent、CADDY、ERICO、HOFFMAN、RAYCHEM、SCHROFF 和 TRACER 是由 nVent Services GmbH 或其附属公司拥有或许可的商标。
媒体联系人
Jasmin Goelzenleuchter
营销经理
nVent
+31 638 324 143
Jasmin.Goelzenleuchter@nVent.com