Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

打印
20118-900_Fan speed controller

新型风扇转速控制器

nVent SCHROFF 刚刚发布了其最新的创新产品 - 新型风扇转速控制器,这是一款专为优化工业风扇性能而设计的设备。风扇转速控制器是调节机柜中风扇转速和运行状态的重要工具,可确保高效地维持制造设施中所需的环境参数。

风扇转速控制器如何工作?

风扇转速控制器的工作原理是:通过控制风扇两端的电压,从而间接地调节风扇转速。此外,风扇转速调节器使用转速计测量和调节风扇的转速,精确控制风扇的运行。

这款产品有哪些新功能?

新型风扇转速控制器拥有多种先进功能,使其与以往型号区别开来:

  • 它还新增了一项功能:它可以控制交流和直流风扇,并按需控制 EC 风扇,提供广泛的兼容性。
  • 用户友好型编程:该控制器采用易于使用的设计,允许直观的编程和调整。
  • 降噪:此功能可确保更安静的操作,从而营造更舒适的工作环境。
  • 与 Varistar CP 机柜的新型 ECO 风扇托盘兼容:这使其成为与现代冷却系统集成的理想选择。
  • 节能:该控制器旨在优化能耗,降低运营成本。
  • 延长风扇的使用寿命:通过精准调节风扇转速,该控制器有助于延长风扇的使用寿命。

风扇转速控制器单元配有完整的装配套件和用户手册,使安装和设置无后顾之忧。
nVent SCHROFF 新型风扇转速控制器专为满足您的特定需求而设计,助您提升机柜中工业风扇的运行效率!

产品页面