在线轻松配置电子机柜
nVent SCHROFF 推出更多 3D 配置器,在设计过程中为用户提供支持。现在,用户可以在线配置定制 SCHROFF Varistar 电子机柜。Varistar 配置器覆盖整个机柜系列,包括电子机柜、网络机柜和抗震机柜。相应的选择库为这一范围广泛的选项、功能和附件部件提供支持。
当用户开始配置时,系统将通过一系列对话框引导其指定选项。选择确定 3D 模型基本属性的各种参数。例如,当配置“VariStar”机柜时,系统将会要求用户指定高度、宽度和深度。这些信息将用于定义框架。基于此 3D 模型,可以通过拖放来添加其余组件。在线配置期间的可信性检查可确保选定的单个部件适配,且配置不缺少任何规格。
截至最近,用户可以从各种颜色板选择所需的颜色,并在配置器的图形图像中立即看到这种颜色。如果产品已完全配置好,则可以生成 2D 和 3D CAD 数据,并上传到 CAD 系统。此外,可以建立与 3D 打印机的连接,使用户可以直接从配置器中使用 3D 打印机创建配置的产品作为原型或模型。要向 nVent SCHROFF 发送请求,您还可以选择创建包括图形和零件列表的 3D PDF 数据表。
从明年初开始,SCHROFF EuropacPRO 插箱也将上线。用于插箱的配置器还提供各种单个组件和可能的装配选项,满足大小或 EMC 冲击和振动要求。nVent 还在改进批量生产,确保各系列产品之间的连接。由此,配置器能够以生产使用的同一格式提供数据,确保简化生产产品之前的流程。