适用于机器视觉的 MicroTCA 系统
该系统是一个高度可扩展的平台,用于自动化、医疗、交通和公共安全等复杂机器图像和视频处理应用。机箱必须采用模块化、灵活、可扩展并可满足未来需求的设计,以允许新的或变更的硬件集成。
挑战:
目标是在紧凑的 19" 系统中配备六个插槽。为确保高处理密度,这对系统机械设计和背板插槽定位构成了挑战。高性能电路板的密度需要适当的冷却解决方案,其机箱适用于各种垂直市场中的应用环境。
解决方案:
视觉系统根据 MicroTCA.4 标准设计,与工业 PC 相比,它提供更高的带宽,并允许连接更多摄像机,即使在 1 GbE- 或 10 GbEvision、摄像机链接或 Coax Press 版本中。使用的摄像头数量取决于不同的协议。系统有两个独立的根联合体,允许在一个应用中完成两个不同的任务。为了给插卡提供尽可能多的空间,系统设计使左右侧面板及其 RTM 能够从底部到底部安装。因此,可能需要 2 U 的高度。有多种可选的冷却解决方案,风扇托盘可以更换。可以从侧面到侧面或从前面到侧面进行冷却,并可根据电子机柜的安装和可用空间进行调节。
项目详情:
地点:德国
行业:测试和测量
应用:Maschine Vision 系统
客户:电源桥
技术:MicroTCA