Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

打印
Seismic Racks, MIL Cabinet, Ruggedized Electronics Cabinets

案例研究 - 商用航空

本案例研究中的客户是世界上最大的航空航天与国防产品供应商之一,总部位于北卡罗来纳州,主要从事商用和商务航空、军用和国防、直升机、航天和网络通信领域。该客户找到 nVent SCHROFF,他们需要为某政府客户开发安全机柜。

挑战

鉴于其政府客户需要的是具有独特尺寸、冷却和其他功能的安全机柜,nVent SCHROFF 能够在整个项目期间针对客户面临的挑战提供多种解决方案:

  • nVent SCHROFF 提供了大量初始定制解决方案,以满足客户的迫切需求。
  • 在接受和部署初始配置之后,对类似的程序使用最终基础版本的几种变体。
  • nVent SCHROFF 甚至在构建过程中改装了一个机柜,以满足客户订购之后才确定的要求。

解决方案

nVent SCHROFF 不仅能够在现有 VariStar 机柜内构建定制配置,还能容纳机柜的其他必要定制。设计团队针对客户需求提供了一系列解决方案,并能掌控不断变化的需求,同时相较于其他参与同类零件供应的供应商,可提供卓越的交付周期和成本对比优势。这使得 nVent SCHROFF 能够向客户提供最佳的配置、成本和周期时间。

项目详情:

地点:北美洲

行业:商用航空电子设备

技术:Varistar 机柜

产品范围:19” 机柜,带钢架

日期/时间范围:2019