Varistar CP 框架
详情
资源
功能
- 焊接, 表面粉末涂层, 黑灰色, RAL 7021
- 碳钢, 1.5 mm, 镀锌, 带中央接地点
- 静态承载能力最大 1600 千克
- 请单独订购可调节支脚
技术参数
| 静态负载 | 1600kg |
| 产品类型 | 机柜/机架框架 |
| 材料 | 钢 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。