Varistar CP Cabinet Frame, 抗震,重型
详情
资源
功能
- 碳钢, 1.5 mm, 镀锌, 表面处理:喷粉涂层
- 抗震型,符合 Bellcore Zone 4
- 焊接重型框架,带加固支架,RAL 7021
- 动态承载能力 500 千克, IEC 61587‐2
技术参数
| 动态荷载 | 500kg |
| 静态负载 | 1600kg |
| 产品类型 | 机柜/机架框架 |
| 框架材料 | 钢 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。