Varistar 19" 面板/滑轨安装
详情
资源
功能
- 深度可调,以 25 mm 为单位递增
- 符合 IEC 60297‐1 (DIN 41 494,Part 1)
- 可直接装配在 600 mm 宽机柜的框架上
- 对于 800 毫米宽度,需要减小宽度的适配器支架,对于部分高度安装深度构件是必要的
- 尺寸以 U 为增量刻印(1 ... 52 U)
- 由钢制成,厚度为 2 毫米
- 可后续安装
技术参数
| 产品类型 | 滑动安装座 |
| 材料 | 钢 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。