Swing Frames Swing Frames Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 机柜/机架框架 (30) 硬件套件 (2) 钥匙 (1) 锁 (1) 产品系列 Varistar (9) Varistar CP (24) 类型 旋转式 (15) 搭配 Varistar CP (15) 材料 不锈钢 (2) 钢 (30) 颜色 暗灰色 (32) 颜色代码 RAL 7021 (32) 机架高度 24U (5) 29U (5) 33U (5) 38U (5) 42U (5) 47U (5) 查看全部 查看更少内容 应用 高度 1200mm (3) 1400mm (3) 1600mm (3) 1800mm (3) 2000mm (3) 2200mm (3) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 600mm (7) 800mm (19) 查看全部 查看更少内容 应用筛选器1已应用过滤器 1类别: Swing Frames查看所有筛选器 (1) 产品 | 7 个结果34 商品) Varistar CP Swing Frame for 800 mm Width 详情 Varistar CP Swing Frame for 600 mm Width 详情 Varistar CP 19" Swing Frame Trim 详情 Varistar 19" 旋架饰件 Swing frame side trims to conceal the lateral space around the 19” plane. 详情 Varistar19 英寸摇架限位装置 适用 19" 旋架的旋架挡块套件(最大旋角 120° 或 160°)。 详情 Varistar 19" Swing Frame Spare Part Key Varistar 19" 旋架备用钥匙。 详情 Varistar 19" Swing Frame Safety Lock Varistar 19" 摇架安全锁。 详情