插座条,带 2 根供电电缆, 3 相
详情
资源
功能
- 可以提供水平和垂直装配
- 两根连接器电缆(沿长度方向减半),3 m(带开口端),2 x 3 相,400 VAC(红色、黑色、白色区域)
- 安装期间,插座条可以全方位旋转(90° 增量)
- 安装高度 1 U
- 带IEC 60320-C13插座和SCHUKO插座的电源分配单元
技术参数
| 长度 | 1848.5mm |
| 材料 | 铝; 聚酰胺 |
| 颜色 | 灰色; 黑色; 红色 |
| 产品类型 | 插排 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。