后部位置, Top & Bottom
已应用过滤器 1
产品 | 12 个结果70 商品)

用于固定导轨的 Inpac 承轨
支撑轨可实现导轨的组装。

水平横梁, 后部位置, L-ST 型, 灯, 标准
ST 型横梁可以非接触的方式装配背板。

水平横梁, 后部位置, R-ST 型, 加固型, 标准
ST 型加固水平轨道可以非接触方式安装背板。

水平横梁, 后部位置, R-VT 型, 加固型
VT 型加固水平横梁可直接装配背板。

水平横梁, 后部位置, Type H-MZ, 重型, 带 Z 形轨道
MZ 型重型横梁可使用 DIN 连接器。

后水平轨道, 适用后部 I/O 板导轨 AB 型
AB 型铝制横梁,适用于后部 I/O 卡导轨。

水平横梁, 后部位置, H-ST 型, 重型, 标准
ST 型横梁可以非接触的方式装配背板。

水平横梁, 后部位置, L-VT 型, 灯
VT 型横梁,可直接装配背板。

水平横梁, 后部位置, H-VT 型, 重型
VT 型横梁,可直接装配背板。

水平横梁, 后部位置, Type L-MZ, 灯, 带 Z 形轨道
MZ 型轻型横梁可使用 DIN 连接器。

Inpac Perforated Rail
开孔扁平轨道,适用于安装连接器。

Horizontal Rail Type H-VT, 重型, 带 EMC 垫片
水平轨道和不锈钢垫片可用于制造PropacPRO 机箱。