后面板 后面板 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 前面板 (11) 侧面板 (43) 产品系列 CompacPRO (11) PropacPRO (32) 类型 背板 (43) 机架高度 2U (12) 3U (20) 4U (15) 6U (7) 查看全部 查看更少内容 应用 机架宽度 28HP (5) 42HP (15) 63HP (15) 84HP (19) 查看全部 查看更少内容 应用 材料 铝 正面表面处理 阳极氧化 (11) 反面表面处理 阳极氧化 (11) 边缘处理 否 (11) 高度 84mm (2) 128.4mm (4) 172.9mm (3) 261.8mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 167.5mm (1) 238.7mm (3) 345.4mm (3) 452.1mm (4) 查看全部 查看更少内容 应用筛选器1已应用过滤器 1类别: 后面板查看所有筛选器 (1) 产品 | 4 个结果54 商品) CompacPRO 前/后面板, 带隐藏式固定件 CompacPRO 机箱的前面板可安装至机箱框架。 详情 PropacPRO 后面板, 全宽, 非屏蔽型 适用于 PropacPRO 机箱的全宽后面板,可安装在机箱框架上。 详情 PropacPRO EMC 后面板, 全宽 适用于 PropacPRO 机箱的全宽 EMC 后面板,安装在机箱框架上。 详情 带通风槽的 CompacPRO 后面板 带通风槽的后面板可用于 CompacPRO 机箱。 详情