RatiopacPRO Style, Front and Rear Trim Circulating, Screwless Front
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
RatiopacPRO Style, Front and Rear Trim Circulating, Screwless Front
RatiopacPRO Style 桌面机箱采用保护框架设计,具有橡胶条,提供多种配置选项。
The Front and Rear Trims with Top & Bottom Rubber Strip option provides connector safeguarding and integrated stacking capability. The Circulated Rubber Strip design protects corner and is ideal for smaller mobile cases. For larger equipment, the Front Handle offers convenient carrying and rear connector protection.
Designed for 19" components with guide rails or proprietary components with a mounting plate, RatiopacPRO Style caters to your specific requirements.
详情
资源
功能
- 桌面机箱,采用保护框架设计,框架四周均为橡胶条, 提供更多保护
- 用于 19 寸组件(导轨)或专用组件(安装板)的机箱
- 建立 EMC 屏蔽, 需要在机箱中添加其他组件
- 前侧用于无螺钉的前面板安装,后侧用于标准前面板安装
- 开孔底盖用于空气冷却
- 无可见螺钉;保护层部件无需工具即可拆卸
- 适用 160 mm, 220 mm, 280 mm 和 340 mm(取决于机箱深度)
技术参数
| 产品类型 | 仪器箱 |
| 类型 | 用于安装单个电子器件的仪器箱 |
| 产品系列 | RatiopacPRO 样式 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。