RatiopacPRO Complete Desktop Case, 屏蔽型
详情
资源
功能
- 带预装组件的桌面式机箱, 符合 IEC 60297-3-101标准,用于 19" 组件, 例如,面板单元和欧式板卡
- 屏蔽型
- 此版本带遮盖条
- 底板带通风
- 后面板带通风孔
- 符合 DIN EN 62368-1
技术参数
| 静态负载 | 25kg |
| 产品类型 | 仪器箱 |
| 类型 | 适用安装 19" 部件的仪器箱 |
| 产品系列 | RatiopacPRO |
| EMC 屏蔽 | 是 |
安装手册 / 说明表
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。