RatiopacPRO AIR Complete Desktop Case, 可改装的屏蔽组件
详情
资源
功能
- 按照 IEC 60297-3-101 标准预配置的桌面式机箱, 适用于带绝缘条的欧式板卡和背板
- 可加装 EMC 屏蔽组件
- 此版本带遮盖条, 无可见螺钉
- 支持集成通风风扇的机箱 (2 x 1/2 U)
- 对称设计, 前后相同
- 顶盖和底板的蜂窝网孔通风
- 适用 160 mm, 220 mm, 280 mm, 和 340 mm板卡深度(取决于机箱深度)
- 符合 DIN EN 62368-1
技术参数
| 静态负载 | 25kg |
| 产品类型 | 仪器箱 |
| 类型 | 适用安装 19" 部件的仪器箱 |
| EMC 屏蔽 | 无(可改装) |
| 产品系列 | RatiopacPRO AIR |
安装手册 / 说明表
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。