RatiopacPRO Air RatiopacPRO Air Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 仪器箱 产品系列 RatiopacPRO AIR 类型 用于安装单个电子器件的仪器箱 机架高度 3U (10) 4U (5) 6U (10) 查看全部 查看更少内容 应用 机架宽度 84HP 深度 255.5mm (5) 315.5mm (5) 375.5mm (5) 435.5mm (5) 495.5mm (5) 查看全部 查看更少内容 应用 EMC 屏蔽 无(可改装) 静态负载 25kg 符合 IEC 60297-3-101 IEC 60297-3-102 IEEE 1101.1 IEEE 1101.10 IEEE 1101.11 筛选器1已应用过滤器 1类别: RatiopacPRO Air查看所有筛选器 (1) 产品 | 2 个结果25 商品) RatiopacPRO AIR 19" 机架安装式机箱, 可改装的屏蔽组件 灵活而坚固的机箱,适用于 19" 组件或电子设备装配,可提供高级冷却功能。 详情 RatiopacPRO AIR 19" 机架安装式机箱, Retrofittable Shielding With Handles 灵活而坚固的机箱,适用于 19" 组件或电子设备装配,可提供高级冷却功能。 详情