Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

19 ac dc switch mode 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

PSU 19" 交流/直流最大功率 100 W, 三路输出

Pluggable 19" Power Supplies with H15 connector for fanless applications. 具有广泛的交流输入范围和三种输出电压。

阅读更多 阅读更少
  • CE
  • UR
  • RoHS
打印本页
详情

功能

技术参数

已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。