PSU 19" 交流/直流最大功率 100 W, 单柜
详情
资源
功能
- 宽幅输入电压 90… 254 VAC 和 100 … 360 VDC,带有源功率因数校正 (PFC)
- 1 输出电压
- 电源信号:输出电压正常
- 高功率密度
- 集成去耦二极管,用于冗余操作
- 有源均流总线 (CSB)
技术参数
安装手册 / 说明表
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。