Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

propacpro complete case 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

PropacPRO Complete Desktop Case, 屏蔽型

nVent SCHROFF PropacPRO 机箱可为 19" 组件提供电子保护,例如面板套件和欧式板卡。铝压铸框架和型材侧面板可保证解决方案坚固耐用。此机箱包括 EMC 屏蔽(标准)。

阅读更多 阅读更少
  • RoHS
  • EN 62368-1
打印本页
详情

功能

技术参数

静态负载 25kg
产品类型 仪器箱
类型 适用安装 19" 部件的仪器箱
产品系列 PropacPRO
EMC 屏蔽
已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。