详情
资源
功能
- 可用于替代标准圆支脚
- 承载能力:25 千克/英尺, 最大机箱重量:40 千克
- 机箱底盖上有安装孔
- 防滑橡胶块将机箱固定到位
技术参数
搭配 | 仪器箱 |
产品系列 | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
类型 | 支脚; 带翻转功能 |
产品类型 | 支脚 |
材料 | 聚酰胺 |
目录
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。