PIU With Type 1 Extraction Handle PIU With Type 1 Extraction Handle Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 前面板 类型 带把手的前面板 (PIU) 手柄类型 梯形,类型 1 安装 正面螺钉安装 EMC 屏蔽 否 (14) 是 (10) 材料 铝 正面表面处理 阳极氧化 反面表面处理 碱蚀 (10) 钝化 (14) 边缘处理 否 机架高度 3U (12) 6U (12) 查看全部 查看更少内容 应用 高度 128.4mm (12) 261.8mm (12) 查看全部 查看更少内容 应用 机架宽度 4HP (4) 5HP (2) 6HP (4) 7HP (2) 8HP (4) 10HP (4) 12HP (4) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 20mm (4) 25mm (2) 30.1mm (4) 35.2mm (2) 40.3mm (4) 50.5mm (4) 60.6mm (4) 查看全部 查看更少内容 应用 符合 EN 45545-2,R22-R24,HL3 IEC 60297-3-101 IEEE 1101.1/11 筛选器1已应用过滤器 1类别: PIU With Type 1 Extraction Handle查看所有筛选器 (1) 产品 | 2 个结果24 商品) 带 类型1 拉拔式把手的面板套件, 屏蔽型, 灰色 面板套件,带 类型1 拉拔式把手和 U 形前面板。灰色把手装配在前面板上。 详情 带 类型1 拉拔式把手的面板套件, 非屏蔽型, 灰色 面板套件,带 1 类型拉拔式把手和平前面板。灰色把手装配在前面板上。 详情