PIU With IET Insertion/ Extraction Handle PIU With IET Insertion/ Extraction Handle Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 前面板 类型 带把手的前面板 (PIU) 手柄类型 IET 安装 正面螺钉安装 EMC 屏蔽 是 EMC 垫片类型 Textile 材料 铝 正面表面处理 阳极氧化 反面表面处理 碱蚀 边缘处理 否 机架高度 3U (3) 6U (3) 查看全部 查看更少内容 应用 高度 128.4mm (3) 261.8mm (3) 查看全部 查看更少内容 应用 机架宽度 4HP (2) 8HP (2) 12HP (2) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 20mm (2) 40.3mm (2) 60.6mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 符合 IEC 60297-3-102 IEC 60297-3-103 IEEE 1101.1/11 IEEE 1101.10 筛选器1已应用过滤器 1类别: PIU With IET Insertion/ Extraction Handle查看所有筛选器 (1) 产品 | 2 个结果6 商品) 带 IET 把手的插入式模块, 屏蔽型, 黑色 3 U 模件盒,带 IET 助插器/助拔器,黑色把手,3 U,前组件。 详情 带 IET 把手的插入式模块, 屏蔽型, 黑色, 6 U 模件盒,带 IET 助插器/助拔器,黑色把手,3 U,前组件。 详情