PCB 支架和配件 PCB 支架和配件 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 支架 (5) 卡夹 (2) 手柄 (5) 标签 (2) 安装套件 (1) PCB 助插器/助拔器 (1) PCB 固定器 (2) 引脚 (1) 螺钉 (1) 查看全部 查看更少内容 产品系列 CompacPRO (1) EuropacPRO (1) MultipacPRO (1) PropacPRO (1) RatiopacPRO (1) RatiopacPRO AIR (1) 查看全部 查看更少内容 材料 铝 (1) 聚碳酸酯 (8) 不锈钢 (1) 钢 (1) 聚乙烯 (1) 纤维增强型塑料 (1) 硬纸 (1) 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (3) 聚苯醚 (1) 锌合金 (2) 查看全部 查看更少内容 类型 卡夹 (2) PCB 支架 (5) 静态 (1) 搭配 仪器箱 (1) 前面板 (11) 插箱 (1) 手柄类型 板锁定 (1) 包装数量 1 (11) 10 (3) 100 (3) 105 (1) 436 (1) 颜色 红色 (1) 机架高度 6U (2) 螺纹尺寸 M2.5 (1) 宽度 10.2mm (1) 深度 8.6mm (1) 完成 镀镍 (1) 筛选器1已应用过滤器 1类别: PCB 支架和配件查看所有筛选器 (1) 子类别PCB 配件详情