PCB Covers PCB Covers Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 卡夹 (1) 盖板 (8) 安装套件 (1) 类型 卡夹 (1) 焊接侧保护盖 (6) 搭配 组件侧 (1) 前面板 (8) 焊接侧 (1) 机架高度 3U (3) 6U (3) 查看全部 查看更少内容 应用 材料 塑料 (3) 不锈钢 (2) 聚丙烯 (3) 聚酰胺 6 (1) 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (1) 宽度 100mm (1) 233.35mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 80mm (1) 160mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用筛选器1已应用过滤器 1类别: PCB Covers查看所有筛选器 (1) 产品 | 5 个结果10 商品) PCB 焊接侧盖 焊接侧盖从机械层面保护 PCB 的焊接侧。 详情 PCB Solder Side Cover CPCI 焊接侧盖从机械层面保护 PCB 的焊接侧。 详情 Plug-In Unit Protection Panel 这些面板用于保护 PCB 的焊接或组件侧。 详情 适用于 CompactPCI PCB 盖板的 PCB 固定夹 适用于焊接侧盖的固定材料。 详情 PCB 袋 接受欧洲板规格 PCB,100 x 160 mm。 详情