Novastar 滑轨, 25 公斤
详情
资源
功能
- 碳钢, 1.5 mm, 覆铝锌表面
- 重型 19" 机箱支架
- 安装至 19" 角轨
- 静态承载能力 25 千克/每对
- 以 1 U 增量调节
- 适用于在垂直机柜立柱上安装或 19" 面板/角轨安装
技术参数
| 静态负载 | 25kg |
| 产品类型 | 滑轨 |
| 材料 | 钢 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。