不带门和后背板的 Novastar 机柜
      
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          资源
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                                              
功能
- 静态承载能力高达 400 千克(参阅技术参数表)
 - 防护类型 IP 20
 - 机柜宽度仅 553 mm
 - 平盖板
 - 所有支柱(正面和背面)都有 19" 开孔
 - 颜色:RAL 7021 或颜色组合 RAL 7021/ RAL 7035
 - 螺栓连接, 铝挤出型材的压铸框架
 - 不带门和后面板
 
技术参数
| 框架材料 | 铝 | 
| 材料 | 铝; 钢 | 
| 产品类型 | 机柜 | 
| 符合 | IEC 60297-3-100 | 
- 警告
 - 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。