带玻璃门和后面板的 Novastar 机柜
详情
资源
功能
- 防护类型 IP 20
- 机柜宽度仅 553 mm
- 平盖板
- 所有支柱(正面和背面)都有 19" 开孔
- 螺栓连接, 铝挤出型材的压铸框架
- 带玻璃门(烟灰色)和后背板
- 螺栓固定,采用铝型材的压铸框架
- 带玻璃门(烟灰色)和后板
技术参数
| 材料 | 铝; 钢 |
| 框架材料 | 铝 |
| 产品类型 | 机柜 |
| 符合 | IEC 60529; IEC 60297-3-100 |
| 防护等级 | IP20 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。