Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

interscale for mini itx 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Interscale for Mini-ITX, 传导散热

紧凑型机箱,集成 EMC 屏蔽和传导冷却功能,适用于 Mini-ITX 主板,基于创新且灵活的 nVent SCHROFF Interscale 平台构建。

阅读更多 阅读更少
  • RoHS
打印本页
详情

功能

技术参数

高度 94mm
深度 189mm
材料
类型 桌面式
产品系列 Interscale
防护等级 IP30
颜色代码 RAL 7016
产品类型 小尺寸机箱
已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。