用于 PCB 的 Interscale 安装板
      
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
功能
- 带有集成风扇支架的安装板(抬高 4 mm), 风扇套件支持开有通风孔的机箱
 - 使用减振固定材料, 可将风扇轻松安装到安装板上
 - 不适用于嵌入式 NUC 和 19" 的 Interscale M
 
技术参数
| 完成 | 镀锌铝 | 
| 产品系列 | Interscale | 
| 产品类型 | 安装板 | 
| 类型 | 安装板 | 
| 搭配 | 小尺寸机箱 | 
| 材料 | 钢 | 
- 警告
 - 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。