Interscale 桌面式机箱, 非网孔
详情
资源
功能
- 模块化桌面式机箱由 4 个易于装配的部件组成
- 根据 IEC 60297-3-109 标准开发(IEC 正在修订该标准)
- 集成 EMC 屏蔽
- 防护等级高达 IP 30
- 颜色 RAL 7016
- 应要求提供改造或定制机箱
技术参数
| 材料 | 铝; 钢 |
| 类型 | 桌面式 |
| 产品系列 | Interscale |
| 防护等级 | IP30 |
| 颜色代码 | RAL 7016 |
| 产品类型 | 小尺寸机箱 |
测试报告
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。