Handles Handles Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 手柄 (18) 硬件套件 (2) 类型 静态 (11) 翻转式把手套装 (2) 搭配 仪器箱 RatiopacPRO (5) RatiopacPRO AIR (1) 筛选器1已应用过滤器 1类别: Handles查看所有筛选器 (1) 产品 | 8 个结果20 商品) Comptec 折叠把手, RAL 7016 可以使用折叠把手,而不是预安装的把手。 详情 折叠把手,压铸,RAL 9005,黑色 可以使用折叠把手,而不是预安装的把手。 详情 折叠塑料把手 可以使用折叠把手,而不是预安装的把手。 详情 前把手, 可改装,用于 RatiopacPRO 前把手,用于改装 RatiopacPRO/-AIR。 详情 PropacPRO 旋转把手 折叠式把手可用于搬运机箱或收起机箱 详情 带状把手,通用, 22 or 25 mm 通用带状把手可装配至机箱侧面板。 详情 托架把手 把手可嵌入安装在侧板的开孔中。 详情 翻转式把手更换部件 把手杆装配部件。 详情