+多件式导轨, Mid-Piece Aluminium/Plastic Extrusion
详情
资源
功能
- 中间型材,适合在 2 mm 宽的凹槽安装导轨
- 需要 2 个塑料尾端件;这些尾端件被推入中间型材两端
- 导轨可以卡入水平横梁(铝挤压件)或 1.5 mm 厚的板中
- 存储温度:-40 °C ... 130 °C
技术参数
产品系列 | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac |
产品类型 | 导轨 |
类型 | 中段 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。