导轨头, PC
详情
资源
功能
- 适用于单个多件式导轨的导轨尾端件 (PC),带塑料或铝制挤压中间件。
- 提高防火安全性能, 符合 EN 45545-2 规范 R22, R23 和 R24 中的最高危险等级 HL3
- “无卤素”, 符合 IEC 61249-2-21 标准
- 适用于标准 PCB 长度的中间件(160, 220, 280 和 340 mm),并提供 1000 mm 版本的特殊尺寸
- 导轨可以卡入水平横梁(铝挤压件)或 1.5 mm厚板中
- 可采用螺栓固定,以满足更高的冲击和振动要求
- 可选 ESD 夹,用于 PCB 和水平横梁之间的导电触点
技术参数
| 搭配 | 插箱; 仪器箱; 机箱 |
| 产品系列 | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac |
| 材料 | 纤维增强型塑料 |
| 产品类型 | 导轨端件 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。