Guide Rail With Coding, preassembeld ESD Clip for CompactPCI/ VME64x, PC
详情
资源
功能
- 新一代编码型塑料导轨,实现 PCB 或模件盒的可靠固定
- 稳定性显著提高, 得益于优化设计和高质量材料 (PC)
- 提高防火安全性能, 符合 EN 45545-2 规范 R22, R23 和 R24 中的最高危险等级 HL3
- “无卤素”, 符合 IEC 61249-2-21 标准
- 导轨可以卡入水平横梁(铝挤压件)或 1.5 mm厚板中
- 可以通过螺栓固定到 H 型和 R 型水平横梁,以满足更高的抗冲击和振动要求
- ESD 夹,适用于 PCB 和水平轨道(预装配)之间的导电触点
- 存储温度:从 -40 °C.. 130 °C
技术参数
| 搭配 | 插箱; 仪器箱; 19" 机箱; 系统 |
| 类型 | 编码和预装配 ESD 夹 |
| 产品系列 | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac |
| 材料 | 纤维增强型塑料 |
| 产品类型 | 导轨 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。