Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Guardian Management Gateway 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

卫士系列管理网关

nVent SCHROFF Guardian 系列管理网关 是环境监控平台,旨在感知、追踪、存储和警报 IT 数据中心基础设施中的健康和安全参数。

平台的核心是一个紧凑的控制单元,该控制单元的高度/深度为 1 U,宽度为 250 mm,它既可以作为 19″ 单元安装,也安装到数据中心机架中的任何可用空间中。

管理网关提供三个传感器管理端口,每个端口都能够监控多达 16 个传感器设备,每个端口总电缆长度为 40 米,允许单个管理网关单元监控多个机架或完整的机架通道。

除了监控温度、湿度、烟雾、门状态或水侵入等物理参数,管理网关还可以监控 nVent SCHROFF RackChiller 和行间冷却器,并且即插即用,安装便捷。

设置具有安全功能的管理网关、传感器配置、用户管理、报警和日志管理,可以通过内置的 Web 界面轻松完成。

管理网关的主要访问途径是 1 GBE 网络接口,支持 SNMP、SMTP、HTTPS、Bacnet、Modbus/TCP 和 HPI 等行业标准协议。

阅读更多 阅读更少
  • WEEE
  • RoHS
打印本页
详情

功能

技术参数

已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。