详情
资源
功能
- 可在 135° 开口角度取下 U 型前面板的铰链(非 RatiopacPRO)
- 可以安装在水平轨道上
- 屏蔽型, U型前面板,带织物垫片
- 适用于插箱 (EuropacPRO) 和机箱 (RatiopacPRO), PropacPRO, CompacPRO)
技术参数
| 深度 (D) | 2.5mm |
| 材料 | 铝 |
| 完成 | 阳极氧化; 钝化 |
| 附件类型 | 前面板 |
| 产品类型 | 前面板 |
| 类型 | 不带把手的前面板 |
安装手册 / 说明表
测试报告
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。