前面板, Front Shielded, 侧面铰链固定
      
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
功能
- 前面板,带纺织物 EMC 垫片
 - 可安装到水平轨道上
 - 适用于插箱和仪器箱
 - 可在左或右安装铰链
 
技术参数
| 深度 (D) | 2.5mm | 
| 机架宽度 | 84HP | 
| 材料 | 铝 | 
| 完成 | 阳极氧化; 钝化 | 
| 附件类型 | 前面板 | 
| 产品类型 | 前面板 | 
| 类型 | 不带把手的前面板 | 
| EMC 屏蔽 | 无(可改装) | 
安装手册 / 说明表
测试报告
目录
- 警告
 - 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。