前面板 EMC 不锈钢屏蔽套件, for U-Shaped front panels
详情
资源
功能
- 不锈钢 EMC 垫片,适用于 SCHROFF U 型前面板, 提供卓越的屏蔽效能和广泛的温度范围(从 -200 至 +160°C)。
- 安装简单——将垫片插入右侧前面板支架, 19 英寸支架或插箱的尾型槽
- 温度范围从 -200 至 +160°C。
技术参数
搭配 | 插箱; 仪器箱; 前面板 |
产品系列 | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; 框架式插入单元 |
产品类型 | 屏蔽套件 |
材料 | 不锈钢 |
测试报告
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。