详情
资源
功能
- 静态承载能力 10 千克/对
- 可从后侧完成把手装配
技术参数
| 宽度 | 7mm |
| 静态负载 | 10kg |
| 材料 | 铝 |
| 完成 | 阳极氧化 |
| 产品系列 | EuropacPRO; MultipacPRO |
| 产品类型 | 手柄 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。