Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

前部位置

前部位置
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 1
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 产品系列
  • 类型
  • 机架宽度
      应用
    筛选器1

    已应用过滤器 1

    查看所有筛选器 (1)

    产品 | 6 个结果42 商品)

    horizontal rail

    水平横梁, 前部位置, Type L-OD, 灯, 无边缘

    不带长舌的横梁可以对拆分为 2 x 3 U 的插箱使用 6 U 前面板。
    EuropacPRO horizontal rail front type r ld rugged long lip

    水平横梁, 前部位置, Type R-LD, 加固型, 长缘

    加固型横梁可以耐受高达 25g 的冲击和振动。
    EuropacPRO horizontal rail front rugged short lip

    水平横梁, 前部位置, Type R-KD, 加固型, 短缘

    加固型横梁可以耐受高达 25g 的冲击和振动
    horizontal rail

    水平横梁, 前部位置, Type L-KD, 灯, 短缘

    带短舌的横梁为装配的前面板提供了一种洁净的设计。
    horizontal rail

    前水平轨道, H-KD 型, 重型, 短缘

    H-KD 型的铝制横梁。
    horizontal rail

    水平横梁, 前部位置, Type H-LD, 重型, 长缘, 适用于 IEEE 应用

    带长舌的横梁可使用 IEEE 插入/拔出把手。