详情
资源
功能
- 适用符合 IEC-60297-3-101 标准的所有产品
- 防止 PCB 遭受机械损坏和静电放电冲击;适用欧标板卡
- 连接器使用,符合 EN 60603‐2 (DIN 41612) 标准
技术参数
材料 | 铝 |
完成 | 阳极氧化; 钝化 |
产品类型 | 模件盒 |
类型 | 框架式插入单元 PRO,带罩板 |
EMC 屏蔽 | 是 |
安装手册 / 说明表
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。