框架型插入装置挤出型材侧面板, 带散热片
详情
资源
功能
- 外部尺寸 (8 ... 42 HP) 没有变化;内部的可用空间由于散热片而缩小
- 安装 10 W 散热,模块内部温度减少约 5 °C
- 带散热片的侧面板适用于框架型插件装置(铝挤压件)。相比不带散热片的侧面板,表面大了 65%
技术参数
材料 | 铝 |
完成 | 钝化 |
产品类型 | 侧面板 |
类型 | 侧面板 |
安装手册 / 说明表
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。