Fans Fans Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 风扇 产品系列 Eurorack (1) Varistar (1) 搭配 19" 风扇盘 (11) 机柜 (1) 交流电压 115V (3) 230V (4) 查看全部 查看更少内容 应用 直流电压 12V (2) 24V (2) 48V (1) 查看全部 查看更少内容 应用 颜色 深灰 (1) 筛选器1已应用过滤器 1类别: Fans查看所有筛选器 (1) 产品 | 3 个结果12 商品) AC Fan 轴流式风扇,119 mm,带交流输入。适用于 1 U 风扇盘的替换部件。 详情 直流风扇 轴流风扇,119 mm,带直流输入。适用于 1 U 风扇盘的替换部件。 详情 适用于风扇顶盖的 Eurorack 风扇 Fan for Vented Top Cover allows improved ventilation. 详情