带风扇的 Interscale 风扇架
      
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
功能
- 安装在机箱底部的风扇支架
- 使用减振固定材料将风扇轻松安装到风扇支架上
- 风扇支架用 2 个塑料支脚固定到桌面式机箱或用 2 个螺钉固定到 19" 机箱中
- 风扇支架不能与安装板一起使用(而是使用带有集成风扇支架的安装板)
- 有关风扇的技术数据, 请参阅交货单
技术参数
| 完成 | 镀锌铝 | 
| 类型 | 风扇盘 | 
| 产品类型 | 风扇单元 | 
| 直流输入电压 | 12V min | 
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。