详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          资源
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                                              
功能
- 风扇控制模块 (FCM2) 是用于 12 V 风扇的独立风扇控制器
- 可监控和控制多达 6 个风扇
- 可监控多达 6 个温度传感器的信号
- 监控 3.3 V、, 5 V, 12 V 和 -12 V 电压
- FCM2 电源电压:12 V
- 可控制过温状态 LED 灯, 风扇故障, 3.3 V, 5 V, 12 V 和 -12 V
- 当风扇出现过热情况或故障时, 其他风扇可设置为全速
- 可通过 I²C 接口查询状态信息
- 适合具有 PWM 或控制电压输入的 4 线风扇
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。