可安装织物垫片的 EuropacPRO 侧板, R 型
详情
资源
功能
- 适用高达 25 克的高机械负荷(抗振动性, 抗冲击和抗振动要求,例如,IEC 61587‐DL 3)
- 满足高机械性能需求, 19" bracket 3,5mm and side panel 3mm, tox 连接, 本色钝化, 正面阳极氧化
- 前部/后部 EMC 屏蔽,带 EMC 织物垫片
- 每个 19 寸支架四个安装孔,可在用螺钉将插箱固定至机柜或开放式框架机架时提高机箱的稳定性
- 带把手孔
技术参数
完成 | 钝化; 阳极氧化 |
产品系列 | EuropacPRO |
产品类型 | 侧面板 |
搭配 | 插箱 |
类型 | R 型 |
安装手册 / 说明表
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。